Emerson-P-EP-1804

RSTI-EP Digitaleingang, 4 Kanäle 110/230 VAC (65 – 277 VAC), 2-Leiter, Isoliert

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote E-/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-1804
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
4-Punkt, positive Logik; 10 mS mit Zeitstempel
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
110 VAC; Bereich 110 ~230 VAC; Ein >85 VAC; Aus <65 VAC
Aktueller Verbrauch Isys und Iin
8mA; N/A
Zulassungen und Normen Standardbereiche
UL 508, CSA C22.2 No. 0-M91
Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche
Klasse 1 Division 2, Gr. A, B, C, D , ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 Nr. 213-M1987 (bestätigt 2008)

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Highspeed Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • DIN schienenmontiert
  • Plug&Play-Installation