Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-DataFrame Loader Software

Software DataFrame™ Loader

Produktbeschreibung

Die DataFrame™ Loader Software von Emerson (vormals GeoFields) ermöglicht Pipelinebetreibern die Integration von Vermessungsdaten in das Datenmanagementsystem des Unternehmens und bietet standardisierte Datenformate und einheitliche Methoden für die Datenspeicherung. Mit diesem fortschrittlichen Tool können Anwender in der Unternehmensdatenbank auf einfache Weise In-Line-Inspektionen laden, abstimmen und veröffentlichen, Intervall-Vermessungen abschließen und Bewertungsdaten direkt in die Unternehmensdatenbank weiterleiten. Bei der Vermessung ist es üblich, ein unabhängiges Referenzierungssystem zu verwenden, z. B. einen Kilometerzähler oder ein Intervall, aber diese Methoden entsprechen nicht der Stationierung von Rohrleitungen. Vor der Integration von Vermessungsdaten in andere Datensätze ist es wichtig, die Vermessungsdaten an bekannten Leitungsstandorten auszurichten, um die Unterschiede zwischen Stationierungs- und Kilometerzählerwerten zu berücksichtigen. Dieser Prozess wird als „Makroausrichtung“ bezeichnet. DataFrame Loader untersucht die Steuerungs- und Vermessungsdaten, um die Ausrichtung zu optimieren und sicherzustellen, dass ein Ventil aus der Vermessung entsprechend dem bekannten Ventilstandort mit derselben Leitungsstationierung ausgerichtet ist. Diese Makroausrichtung führt die Vermessungsdaten mit den Unternehmensdaten in einem einzigen Referenzrahmen zusammen, was die Entscheidungsfindung vereinfacht und Risiken reduziert.

Merkmale

  • Mit DataFrame Loader kann der Anwender die Herausforderungen der inkonsistenten Formatierung von Vermessungsdaten überwinden, da die Möglichkeit besteht, jede Vermessung neu zu konfigurieren und zu definieren, wie die Daten in der Unternehmensdatenbank veröffentlicht werden.
  • Anwender können auch ohne einen Datenbankadministrator Vermessungsdaten aus Rohdateien, einschließlich GPS-Dateien, massenweise laden. Die Software prüft dabei die Qualität der Daten im Vergleich zur Datenbank und erstellt ein Fehlerprotokoll, wenn Probleme festgestellt werden.
  • Sobald die Daten veröffentlicht wurden, werden Fehlermerkmale in sonstige Datensätze des Unternehmens integriert, so dass eine eingehendere Analyse möglich ist.
  • Sie können schnell eine praktisch unbegrenzte Menge externer Anlagendaten in die Unternehmensdatenbank laden. Die Software reduziert hierbei den Zeitaufwand für das Formatieren und Bereinigen der Daten, bevor sie geladen werden.
  • In einer detaillierten Datenprüfung wird die Qualität der geladenen Daten überprüft, was dazu beiträgt, dass keine fehlerhaften Daten in die Datenbank eingespeist werden.
  • Bei der Veröffentlichung der Daten werden Datenbankcode und Stationierungswerte überprüft, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Daten korrekt und konsistent sind. Es wird ein detailliertes Protokoll erstellt, um etwaige Fehler zu identifizieren und zu beschreiben.
  • Anwender können Daten einfach direkt aus gängiger Speichersoftware laden. Unterstützt werden Quelldaten in verschiedenen Datenbankformaten, einschließlich Microsoft® Excel®, Access® oder SQL Server, Esri® ArcSDE, Shapefile oder File-Geodatabase, Oracle® MySQL usw.
  • Die Datenmapping-Schnittstelle bietet robuste Datenmapping-Optionen zur Beschreibung von Datenübersetzung und Datenkonvertierung, was den Zeitaufwand für das Formatieren und Bereinigen der vorgeladenen Daten erheblich verringert.

Dokumentation und Zeichnungen