Mit der DataFrame ASG-Software von Emerson (vormals GeoFields) können Anwender Pläne aller Art für Rohrleitungen entwerfen und erstellen, inklusive Ausrichtung, Integrität und Konstruktion. Flexible, wiederverwendbare Vorlagen können für unbegrenzte räumliche Datenquellen konfiguriert werden. Nach der Erstellung können diese Pläne für die Serienproduktion oder für die Bedarfserstellung an Anwender verteilt werden. Eine Bibliothek von Planbändern ermöglicht es Anwendern, Daten in einer Vielzahl von Stilen für jeden Plantyp anzuzeigen, von den klassischen Informationen zur Ausrichtung über Konstruktion, Integrität und Risiko. Symbolik, grafische Darstellung und Beschriftung sind äußerst flexibel und verwenden die gleichen leistungsstarken Tools, die in der ArcGIS®-Suite von Esri verfügbar sind. Planblätter in Druckqualität werden nacheinander oder chargenweise erzeugt und automatisch zentral im Adobe® PDF-Format auf dem Server gespeichert, damit autorisierte Anwender ganz einfach auf sie zugreifen können.