ControlWave® XFC

Produktbeschreibung

Der ControlWave XFC ist eine kosteneffektive, wettbewerbsfähige Lösung, wenn die Anforderungen nach einem Gas-Durchflusscomputer in einem kompakten, explosionsgeschütztem Paket verlangen. ControlWave XFC misst Differenzdruck, statischen Druck und Temperaturen für bis zu zwei Messstrecken und berechnet den Durchfluss für Volumen sowie auch Energie. Der XFC ist vorprogrammiert, um die API 21.1-Anforderungen für Stationen mit zwei Messstrecken zu erfüllen.

Merkmale

  • Kompaktes, explosionsgeschütztes Paket bietet eine schnelle Installation und Anlaufphase.
  • Die integrierte Messgerätedruck- oder intelligente DP/P-Sensorbaugruppe mit ausgezeichneten Genauigkeitsangaben ist eine unabhängige Komponente, die vor Ort entfernt/ausgetauscht werden kann.
  • Die präzise Widerstandsthermometer-Schnittstelle gewährt sehr genaue Messungen der Prozesstemperatur.
  • Eine sehr geringe Leistungsaufnahme minimiert die Kosten von Solar-/Batterie-Stromversorgungssystemen.
  • Problemlose Integration mit Emerson Bristol 2808 und 3808 MVT Messumformern mit geringer Leistungsaufnahme für explosionsgeschützte Installationen.