Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-Compressed Air Manager

Emerson Druckluftmanager

Produktbeschreibung

Der Emerson Druckluftmanager ist eine einsatzbereite Überwachungs- und Analyselösung, mit der Sie in der Lage sind, den Druckluft- und Gasverbrauch für eine Maschine, Produktionslinie oder über mehrere Standorte hinweg zu visualisieren und mit einem Maßstab zu vergleichen. Die Überwachung wird von einer vorgefertigten Edge-fähigen Steuerschranklösung betrieben, die als Grundlage für die Verbindung und Skalierung mehrerer Maschinen und Leitungen über die intelligenten Luftstromsensoren der AVENTICS Baureihe AF2 dient. Die auf dem Edge-Gerät vorinstallierte App für die Druckluftüberwachung ist einfach konfigurierbar und überwacht und analysiert die von den Sensoren erhaltenen Daten kontinuierlich. Sie transformiert die verfügbaren Daten über ein eingebettetes Dashboard mit Leistungskennzahlen, auf dem Sie Verbrauchstrends, Kosten, Maßstäbe und die CO2-Auswirkungen einfach visuell darstellen können. Dies ermöglicht Benutzern bessere Einblicke in Bereichen wie Senkung von Energiekosten, Verbesserung der Nachhaltigkeit und Effizienz sowie Rationalisierung der Wartung, wodurch die Belegschaft weniger stark beansprucht wird.

Merkmale

  • Sofort einsatzbereite Software- und Hardwarelösung, die Ihnen den Weg in Richtung Optimierung des Druckluftverbrauchs ermöglicht.
  • Die Software liefert kontinuierliche Druckluftverbrauchsdaten, Trends und Kosten von der individuellen Maschinenebene bis zur kompletten Anlage.
  • Befähigen Sie Arbeitskräfte mit Leistungskennzahlen und Trends bei datengestützten Verbesserungen für höhere Energieeinsparungen, Nachhaltigkeitsinitiativen und die Reduzierung der Wartungsintensität und Luftaudits.
  • Die integrierte Edge-Hardware erhöht die Benutzerfreundlichkeit von Netzwerksensoren und ermöglicht gleichzeitig eine bessere Skalierbarkeit über mehrere Computer und Standorte hinweg.
  • Automatischer Datenaustausch mit HMI/SCADA-Lösungen und dem MES-System über standardisierte OPC-UA-Verbinder.
  • Software-Funktionen:
    – Vorinstallierte Software vor Ort, die konfiguriert werden kann, um die wichtigsten Leistungsindikatoren und Kennzahlen wie Luftstrom, Druck, Energiekosten und CO2-Emissionen zu berechnen.
    – Zeigt sowohl den individuellen Luftverbrauch der Maschine als auch den Gesamtluftverbrauch einer Anlage bzw. mehrerer Maschinen an.
    – Automatische Berechnung der Stillstandszeit und des Druckluftverbrauchs der Maschine, wenn die Maschine nicht im Einsatz ist.
    – Optimierte Einrichtung für die Verbindung der AF2-Durchflusssensoren sowie die automatische Parametrierung und Konfiguration über die Druckluftmanager-App.
    – Frühzeitige Erkennung von Anomalien durch fortlaufende Überwachung.

Dokumentation und Zeichnungen