Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-AgileOps SIF Tracker

AgileOps™ SIF Tracker

Produktbeschreibung

Erfassen Sie mit dem AgileOps SIF Tracker die Integrität Ihres Sicherheitssystems. Durch das Überwachen von Umgehungen und Verriegelungen stellt SIF Tracker fest, ob Ihr Sicherheitssystem normal funktioniert, ob es sich in einem schlechten Zustand befindet oder eine Sicherheitsfunktion aktiv ist.

Merkmale

  • Der AgileOps SIF Tracker überwacht den allgemeinen Zustand und einzelne Komponenten innerhalb der SIF. Der SIF Tracker ermöglicht es Ihnen, mangelhafte Komponenten einfach zu identifizieren und zu beheben, bevor der SIF-Betrieb beeinträchtigt wird. Die Ergebnisse können über das AgileOps EventKPI Reporting-Modul eingesehen werden.
  • AgileOps ist mit vielen Leitsystemen kompatibel, einschließlich Emerson DeltaV® und Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 und Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet auch eine generische Schnittstelle für andere nicht aufgeführte Systeme.

Dokumentation und Zeichnungen