Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8811-IO-DC

PAC8000 8-Kanal-Sicherheits-Digitaleingang / -Digitalausgang, Modulversorgung

Produktbeschreibung

PAC8000 Stromversorgung für Klasse 1 Div 2 (10 A 24 VDC Wechselstromeingang)

Teilenummer
8811-IO-DC
Gemischte E-/A-Anzahl, Typ, Geschwindigkeit
8-Punkt-Sicherheit; Konfigurierbare E/O; 1-8 mS konfigurierbar
Eingangsleistung/Ausgangsleistung
Ein-Aus 0,9 mA / 2ADC/pt; 6ADC/Modul
Stromaufnahme
70 mA Systemleistung, 50 mA Feldleistung
Spezielle Fähigkeiten
Diskrete oder gepulste Ausgänge

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus

Dokumentation und Zeichnungen