Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8119-VI-05

8-Kanal-Spannungseingang PAC800, 1-5 VDC

Produktbeschreibung

8-Kanal-Spannungseingang PAC800, 1-5 VDC

Teilenummer
8119-VI-05
Anzahl und Typ der Analogeingänge
8-Punkt 1-5 VDC-Eingang; 27 mS
Auflösung & Geschwindigkeit
16 Bits; 27 mS
Stromaufnahme
System max. 150 mA
Fehlererkennung
Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
  • 24 V dc Busfeldleistung erforderlich

Dokumentation und Zeichnungen