DeltaV-P-VX1019S001

DeltaV™ virtuelle Simulation von Controllern der S- und M-Serie

Produktbeschreibung

Die virtuellen DeltaV™ Controller der S- und M-Serie gewähren einen einfachen, kosteneffektiven Weg, um Controller-Funktionalitäten für Systementwicklung und Tests zu simulieren. Mit diesen virtuellen Controllern können die Konfiguration und die E/A-Zuordnung gründlich getestet werden, ohne dass wahrhaftige Controller-Hardware notwendig ist. Dies bedeutet weniger physikalische Ausrüstung für die Einrichtung und Wartung. Mit der virtuellen Umgebung können Controller einfach nach Bedarf hinzugefügt oder entfernt werden.

Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Entwickeln und testen Sie Ihre Steuerungskonfigurationen und E/A-Zuordnungen aufs Gründlichste, ohne Steuerungshardware oder Virtual I/O Modules (VIM − virtuelle E/A-Module).
  • Durch das Vermeiden von Änderungen an der Steuerungs- oder E/A-Konfiguration wird die Möglichkeit von auftretenden Fehlern minimiert.
  • Während der Inbetriebnahme oder Upgrades wird das Risiko von unerwarteten Problemen reduziert
  • Bietet eine bedeutend bessere Effizienz bei der Einrichtung und beim Abbau von Systemen für Entwicklungs- und Testzwecke.