DeltaV-P-VE6206

Emerson NextGen Smart Firewall für das DeltaV System

Produktbeschreibung

Die Emerson NextGen Smart Firewall ist eine zweckgebundene Perimeter-Firewall, die speziell konzipiert wurde, um eine einfach zu installierende und wartungsfreundliche Perimeter-Sicherheitslösung für ein DeltaV™ Prozessleitsystem zu gewähren. Die Emerson NextGen Smart Firewall ist eine Hardware-basierte Perimeter-Schutzlösung, die entwickelt wurde, um einen stark kontrollierten externen Netzwerkzugriff auf ein DeltaV-Prozessleitsystem durchzusetzen.

Konfiguration
Die Firewall-Konfiguration wird durch das eingebaute HTML5-Browser-basierte Interface unterstützt.
Ethernet-Anschlüsse
2 interne Ethernet-Kupferports mit 10/100/1000 Mbps und 1 externer Ethernet-Kupferport mit 10/100/1000 Mbps. Oder 2 interne Ethernet-Kupferports mit 10/100/1000 Mbps und 1 externer SFP Ethernet-Glasfaserport mit 10/100/1000 Mbps.
USB-Port
1 USB 3.0-Port für Sicherungen, Wiederherstellung und Firmware-Upgrades.
Seriell/Konsole
V.24-Konsolenanschluss für lokale Verwaltung mit Befehlszeilenfunktion.
Status-LEDs
LEDs auf der Frontplatte zur Anzeige der Versorgungsspannung, des Gerätestatus, der Glasfaserverbindung (falls zutreffend), des Vorhandenseins und des Status von USB-Speichermedien, VPN (falls über Menüs unter „Erweitert“ aktiviert) und für die künftige Verwendung.
Spannungsversorgung
6-poliger Anschlussklemmenblock mit separaten Eingängen ohne Lastverteilung.
Spannungsversorgung
2 Spannungseingänge für redundante Spannungsversorgung. Schutzkleinspannung (SELV), redundante Eingänge abgetrennt. Nennspannung von 24 V bis 48 V DC.
Abmessungen
Höhe 7,37 in. x Breite 5,34 in. x Tiefe 2,75 in.
Gewicht
1960 g (69,13 oz)
Betriebstemperatur
–40 °C bis 70 °C (–40 °F bis 158 °F)

Merkmale

  • Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche verfügt über einfache und leicht verständliche Konfigurationsmenüs.
  • Leicht verständliche Menüauswahlen ermöglichen es dem DeltaV™ Supportpersonal, die Perimetersicherheit eines DeltaV Systems zu verwalten.
  • Das dynamische Port-Mapping sorgt für eine sicherere Perimeter-Lösung, wenn klassische OPC-basierte Kommunikationen eingesetzt werden.
  • Mit dem DeltaV™ Network Device Command Center können Sie die Firewall so verbinden, dass der Hardware-Status in das DeltaV Alarmsystem integriert wird.
  • Diese wirtschaftliche und einfach zu implementierende Lösung ermöglicht es Ihnen, künftige Sicherheitsstandards zu erfüllen, die einen starken Netzwerk-Perimeterschutz erfordern.

Dokumentation und Zeichnungen