Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4504

DeltaV™ Thermoelement/mV-Klemmenblock

Produktbeschreibung

Der Thermoelement/mV-Klemmenblock wurde speziell für den Einsatz mit dem Thermocouple/mV CHARM konzipiert. Der Thermoelement/mV-Klemmenblock verfügt über feste Schlüsselstellungen, um ein Vertauschen vor Ort zu verhindern, und kann nur als eine Baugruppe mit dem Thermocouple/mV CHARM bestellt werden.

Anzahl der Anschlüsse
2 Schraub-Käfigklemmen 0,32-2,5 mm²/22-14 AWG
Abisolierlänge
7-9 mm/0,2-0,36 in.
Maximaler Strom
Max. 25 mA bei max. 5 VDC
Farbe
Schwarz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Alle CHARM-Module erfüllen die Anforderungen für Korrosionsschutz gemäß ISA 71.04-1985 Schwebstoffklasse G3.