DeltaV-P-SE4302T01

DeltaV™ DO 24 VDC High Side CHARM

Produktbeschreibung

Ein High-Side Digitalausgang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für 24-VDC-Magnetspulen konzipiert wurde.

Gerätetyp
24-VDC-Magnetspulen
Ausgangsstrom im eingeschalteten Zustand
100 mA kontinuierlich bei 24 VDC
Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand
Max. 1 mA
Leitungsfehlererkennung
Garantierter Kurzschluss: < 50 Ω Last, garantiert guter Status: 240 Ω bis 10 kΩ Last, garantierte Schaltkreisunterbrechung: > 20 kΩ Last
Konfigurierbares Ausgangsverhalten
Momentaner Ausgang, kontinuierlicher Impulsausgang, Leitungsfehlerüberprüfung
Dauer der Leitungsfehlerüberprüfung
200 µs
Elektrischer Schutz
200-mA-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
116 mA max. bei 24 VDC − Standard-Anschlussblock, 24 mA max. bei 24 VDC − Relaisausgang-Anschlussblock
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
Impulszahl − Impulsfolge 0,1 Hz bis 10 kHz, 50 µs min. Impulsbreite

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.