DeltaV-P-Discovery

DeltaV™ Discovery

Produktbeschreibung

DeltaV™ Discovery ist eine Automatisierungslösung für Forschungs- und Entdeckungslabore, welche die Labor-Steuerungsaktivitäten automatisieren und neue Produkteinführungen durch die Rationalisierung von Produktlebensdauern in der Biowissenschaft beschleunigen. Durch die frühzeitige Integration von DeltaV Discovery als gemeinsame Plattform können Organisationen durch den Betrieb im Produktionsumfang eine effizientere Entwicklungsaktivität und einen genaueren Technologietransfer vom Labor ermöglichen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Sorgt für einen verbesserten Technologietransfer und eine schnellere Prozessvergrößerung mittels einer gebräuchlichen DeltaV Plattform für Forschung und Entdeckung über die Produktion: Die Standardisierung für eine gemeinsame Steuerplattform kann den Entwicklungsaufwand für die Migration zwischen Entwicklungsphasen reduzieren. Verfahren und Steuerstrategien können durch die Entwicklung des Produkts entwickelt und umgestellt werden.
  • Reduziert den DeltaV Platzbedarf mit Workstation-basierter Steuerung und E/A: Laborumgebungen können begrenzt Platz haben und ein Steuersystem mit Controllern und E/A-Subsystem kann wertvollen Platz beanspruchen. DeltaV Discovery reduziert den Platzbedarf für das Steuersystem, indem eine Workstation-basierte Steuerung und Ethernet E/A bereitgestellt werden, was den Bedarf für Controller und E/A-Karten überflüssig macht.
  • Unterstützt ISA-88-Standards für die Batch-Ausführung und Historie-Erfassung: Einfaches Hinzufügen einer Batch-Prozesssteuerung und einer automatischen Erfassung von historischen Ereignissen mittels DeltaV Batch Executive, Batch Historian und Advanced Unit Management Anwendungen.
  • Flexibler E/A unterstützt OPC-, Modbus TCP- und Ethernet/IP-Protokolle: DeltaV Discovery unterstützt mehrere Kommunikationsprotokolle, um Prozess-E/A von unterschiedlichen Laborgeräten zu ermöglichen. Zu den unterstützten Protokollen gehören OPC-DA-, Modbus TCP- und Ethernet/IP.