Damcos™ KF/KFR lineare, einfach wirkende, federschließende Stellantriebe

Produktbeschreibung

Der Damcos™ KF/KFR lineare, einfach wirkende, federbelastete Stellantrieb bietet die Sicherheitsfunktion, die Sie von einem vielseitigen und äußerst zuverlässigen Stellantrieb erwarten. Bei anliegendem Hydraulikdruck wird die Ausgangsspindel angehoben (und das Ventil geöffnet) und das Federpaket zusammengedrückt. Bei Entlastung des Hydraulikdrucks schließt die Spindel das Ventil mit der Endschließkraft (der Feder) von 1500 bis 16.500 N m. Im Notfall, wenn kein Hydraulikdruck verfügbar ist, kann der KFR-Stellantrieb durch eine integrierte Handpumpe betätigt werden.

Berstdruck
675 bar
Umgebungstemperatur
-20 bis +80 ° C
Gewicht
6 bis 52 kg, je nach Ausführung
Ölfördervolumen
0,021 bis 0,428 l
Hubhöhe
16,25 bis 62,5 mm
Hydraulikmedien und -viskosität
Säurefreies Hydrauliköl 15 bis 200 cSt (siehe Liste empfohlener Ölsorten)
Werkstoffe
Gehäuse aus GGG40 – weitere Einzelheiten finden Sie im Produktdatenblatt

Merkmale

  • Einzigartiges und einfaches Design mit integrierter Übergangsarmatur
  • Keine externen beweglichen Teile während des Betriebs
  • Integrierte hydraulische Nothandbetätigung des KFR-Stellantriebs
  • Derselbe Stellantrieb für mehrere Ventilgrößen
  • Einfache Anpassung an alle Hubventile gemäß Branchenstandard
  • Vorbereitet für direkt integrierte Modularblock-Funktionen oder LPU
  • Direkte, visuelle Positionsanzeige
  • Elektrisch ein-/ausschaltbare oder kontinuierliche Position/Anzeige
  • Robustes Design ermöglicht den Betrieb in allen Marine-Umgebungen
  • Erweitern Sie Ihr System um folgende Funktionen ...
  • In den Anschlussblock integriertes Spülventil ermöglicht das Spülen des Systems ohne Trennen von Leitungen, Antrieb mit Sicherheitsstellung „Feder öffnet“ (nur KF)