Damcos™ BRCF einfach wirkender Stellantrieb mit Federrückstellung

Produktbeschreibung

Sorgen Sie für ausfallsichere Funktion in Marine-Anwendungen ohne zusätzliche Platz- oder Gewichtsanforderungen. Die kompakte Bauweise des einfach wirkenden Damcos BRCF Stellantriebs mit Federrückstellung ist die erste Wahl sowohl für federöffnende als auch federschließende Anforderungen. Da keine Radialkräfte auf das Ventil wirken, ermöglichen diese Antriebe eine lange Lebensdauer mit minimaler Wartung. Vertrauen Sie dem Design mit drei Jahrzehnten nachweislicher Zuverlässigkeit.

Berstdruck
675 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C bis +80 °C
Gewicht
8,6 bis 441 kg
Ölfördervolumen
0,026 bis 6,1 Liter
Drehwinkel
90°; ±1°
Hydraulikmedien und -viskosität
Säurefreies Hydrauliköl empfohlen
Viskosität
15 bis 200 cSt
Gehäusewerkstoff
GGG40

Merkmale

  • Einzigartiges, einfaches Design mit langer Zuverlässigkeitstradition bei Marine-Anwendungen
  • Kompakte Bauform und hohes Drehmoment
  • Bewährte Leistungsmerkmale mit mehr als 30 Jahren positiver Leistungsbilanz des Grunddesigns
  • Ausbalanciertes Schwenkprinzip eliminiert Querkräfte und/oder das Verbiegen der Ventilwelle
  • Einfache Anpassung an alle 90°-Schwenkarmaturen gemäß Branchenstandard in der Marineindustrie
  • Ausführung ermöglicht unbegrenzte Montagepositionen
  • Integrierte Justiermöglichkeiten für die Endanschläge der Schwenkbewegung
  • Vorbereitet für direkt integrierte, modulare Steuerfunktionen
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen
  • Stellantriebe und Zubehör können in Teile zerlegt werden, die zu 98 % recycelbar sind
  • Teil des Ventilfernsteuerungssystems von Emerson

Dokumentation und Zeichnungen