Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT_T050T-4200

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T050T Sensor and 4200 Transmitter

Spezifikationen

Micro Motion T050T Coriolis-Messsystem mit geradem Rohr, DN15 (1/2 Zoll), Titan Güteklasse 9, 32 Ra Oberfläche
Genauigkeit für Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
± 0,15 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit für Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
± 0,05 % vom Messwert
Genauigkeit für Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
± 0,25 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit für Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
± 0,05 % vom Messwert
Genauigkeit für Massedurchfluss (Gas)
± 0,50 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit für Massedurchfluss (Gas)
± 0,05 % vom Messwert
Genauigkeit für Dichte (Flüssigkeiten)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3)
Reproduzierbarkeit für Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Genauigkeit für Temperatur
±1 °C ±0,5 % vom Messwert
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
100 barg (1.450 psig)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•UL
•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG
Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik
Digitalanzeiger

• Grafisches Display mit optionaler einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
• Vier kapazitive Berührungstasten
• Anzeigesprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch.
Spannungsversorgung

• 2-Leiter-Auswerteelektronik mit Spannungsversorgung über den Messkreis
• Mindestens 17,75 V Versorgungsspannung.
Eingangs-/Ausgangssignale

• Bis zu 2 Ausgangskanäle
• Kanal A wird mit 4–20 mA/HART vom Messkreis gespeist
• Kanal B mit externer Spannungsversorgung, konfigurierbar für 4–20 mA, Frequenzausgang oder Binärausgang (lizenzierbare Option)
WirelessHART

• WirelessHART verfügbar mit THUM-Adapter
Montageoptionen

• Feldmontage
• Integrierte Montage an einen Micro Motion Elite (CMFS), CMF200-CMF350, F-Serie, H-Serie, R-Serie und T-Serie Sensor
• 9-adrige externe Montage mit Montagehalterung
Anwendungsarten

• Smart Meter Verification
• Konzentrationsmessung
• API-Verweise
Ex-Zulassungen

• Class I, Div. 1
• Class I, Div. 2
• Zone 1
• Zone 2
• Eigensicher
• Ex-Schutz

Merkmale

Micro Motion T050T Coriolis-Messsystem mit geradem Rohr, DN15 (1/2 Zoll), Titan Güteklasse 9, 32 Ra Oberfläche
  • Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem einzelnen Gerät.
  • Eine mit den meisten Medien kompatible Konstruktion aus Titan ist erhältlich.
  • Das breite Angebotsspektrum an Messumformern entspricht praktisch allen Konnektivitätsanforderungen.
  • Einsatz in hygienischen Anwendungen mit verbesserter 15 und 32 Ra Oberfläche und EHEDG-Zertifizierung, 3-A-Genehmigung und ASME BPE.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Zeiteinsparungen durch eine Konstruktion mit CIP- und SIP-Fähigkeit.
  • Vereinfachte Installation dank der äußerst robusten Konstruktion, die keine geraden Strecken oder Strömungsgleichrichter erfordert.
Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik
  • Mit einem breiten Spektrum an Coriolis-Massedurchflusssensoren mit bis zu +/-0,10 % Genauigkeit des Massedurchflusses und bis zu +/-0,0005 g/cc Genauigkeit der Dichte für Flüssigkeiten und Schlämme oder +/-0,25 % Genauigkeit des Massedurchflusses für Gase lieferbar.
  • Mithilfe der integrierten Echtzeittuhr werden Prozessdaten, Warnmeldungen, Smart Meter Verification Berichte und Auditprotokolle mit einem Zeitstempel versehen. Die in der Auswerteelektronik integrierte Datenhistorie bietet ein vollständig nachverfolgbares Auditprotokoll, das die Behebung von Prozessproblemen unterstützt.
  • Das grafische Display unterstützt 8 Anzeigesprachen und kann mit der integrierten softwaregesteuerten Rotationsfunktion gedreht werden, ohne dass die Frontabdeckung abgenommen werden muss. Dies minimiert Ausfallzeiten aufgrund von Einschränkungen für die Genehmigung von Arbeiten bei eingeschalteter Stromversorgung oder in Ex-Bereichen.
  • Austausch vorhandener Durchfluss-Messsysteme in Zweileitertechnik mit minimalem Aufwand ohne zusätzliche Spannungsversorgungs- oder Verkabelungskosten.
  • Einfache Erweiterung von Anlagen, wenn keine zentrale Spannungsversorgung verfügbar ist.
  • Smart Meter Verification bietet eine schnelle und komplette Bewertung eines Coriolis-Messsystems zur Ermittlung, ob der Sensor durch Erosion, Korrosion oder andere Einflüsse auf die Kalibrierung des Messsystems beeinträchtigt wurde. Eine Basisversion der Smart Meter Verification ist standardmäßig enthalten.
  • Zertifiziert für Sicherheitsanwendungen mit einzelner Auslösung gemäß SIL2 und mehrfacher Auslösung gemäß SIL3 nach der Norm IEC 61508.
  • Präzise, reproduzierbare, direkte Messung des Massedurchflusses verbessert die Prozesssteuerung und reduziert gleichzeitig die Anzahl benötigter Messsysteme.
  • Wireless THUM™ Adapter maximiert die Installations- und Einsatzflexibilität.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion T050T Coriolis-Messsystem mit geradem Rohr, DN15 (1/2 Zoll), Titan Güteklasse 9, 32 Ra Oberfläche
Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik