Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-KS3

Clarkson KS3 ASME Class 300 Plattenschieber für schwierige Einsatzbedingungen

Produktbeschreibung

Der Clarkson KS3 Plattenschieber von Emerson ist ein hochleistungsfähiges, bidirektionales Ventil,, das speziell für die Anforderungen von anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Ventil der ASME Class 300 zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Leckagefreiheit aus, die eine längere Lebensdauer des Ventils und längere Wartungsintervalle gewährleistet, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.

Merkmale

  • Vollbidirektionaler Durchfluss und leckagefreie Absperrung: stellt sicher, dass das Ventil den Flüssigkeitsfluss in beide Richtungen effektiv und leckagefrei regelt
  • Schwerer Querschnitt, präzisionsgegossener Elastomersitz bietet mehr Oberfläche für eine hervorragende Isolierung
  • Vollständig runde Anschluss- und Sitzausführung sorgt für einen niedrigeren Druckabfall über das Ventil und eine längere Lebensdauer bei abrasiven Anwendungen, wodurch die Gesamtleistung und Haltbarkeit des Ventils verbessert wird.
  • Die geschlossene Gehäusekonstruktion verhindert Leckagen in die äußere Umgebung
  • Feldverstellbares, patentiertes Abdichtungssystem für Absperrschieber verhindert Leckagen durch die Oberseite des Ventils
  • Austauschbare Standardeinlass- und Auslass-, drehbare Ni-Resist-Verschleißringe verlängern die Lebensdauer
  • Modulare Rahmenkonstruktion ermöglicht die Installation jeglichen Standardzubehörs ohne Modifikation
Größenbereich
NPS 3-30 (DN 80-750)
Temperaturbereich
Bis zu 205 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME Klasse 300
Anwendungen
Bergbau und Mineralien, Ölsande, Zellstoff und Papier, Kohleaufbereitung, Strom, Stahl
Zulassungen
CRN
Konstruktionsnorm
MSS SP-135, ASME B31.3
Baulänge
MSS SP-135 kurz
Rohranschlüsse
ASME 300, AS 2129 Tabelle H, PN 50

Dokumentation und Zeichnungen