Branson-P-VDX-452R

Branson VDX-452R Prozesssysteme für Trockenschmierung

Produktbeschreibung

Der VDX-Prozess der Trockenschmierung ist in der Branche einzigartig. Er verbindet einen kunststofffreundlichen, nicht brennbaren, ozonfreundlichen Lösungsmittelträger (HFC oder HFE) mit einem trockenen PTFE-basierten Schmierfilm.

Allgemeine Abmessungen
139,7 x 71,12 x 215,9 cm H (55 x 28 x 85 in.)
Siedesumpf
53,34 x 30,48 x 53,34 cm T (21 x 12 x 8 in.)
Dampfzone
Freeboard-Zone
Max. Rückführungsrate
18,93 l/min (5 g/min)
Gesamtkapazität für Lösungsmittel
32,93 Liter (8,7 US-Gallonen)
Ungefähre Destillationsmenge
 26,5 l/h (7 g/h)
Max. Hubkapazität
15,88 kg (35 lbs.)
Luftversorgung
4,1-8,3 bar (60-120 psig) - 0,85 m³/h (0,5 ft³/min)
Stromversorgung
230 V, 60 Hz, dreiphasig, 25 A

Merkmale

  • VDX-452R verbindet einen kunststofffreundlichen, nicht brennbaren, ozonfreundlichen Lösungsmittelträger (HFC oder HFE) mit einem trockenen PTFE-basierten Schmierfilm.

Dokumentation und Zeichnungen