Branson MCX Ultraschallreinigungssystem

Produktbeschreibung

Die Ultraschallformreiniger der Serie Branson MCX verfügen über seitlich montierte Tauchmessumformer und leistungsstarke Tauchheizungen, die einen effektiveren, schnelleren und effizienteren Reinigungsvorgang für Spritzgussformen bieten.

Abmessungen Arbeitsbereich
28" L x 39" H x 12" B
Max. Form/-Bauteilgröße
24" L x 24" H x 10" B
Ultraschallfrequenz
25 kHz, 40 kHz
Ultraschall-Nennleistung
Einseitig: 3 600 Watt
Doppelseitig: 7 200 Watt
GCX-Generator
Einseitig: GCX-XX-18 OEM E/A (2)
Doppelseitig: GCX-XX-18 OEM E/A (4)
Heizgeräteeinstufung
18 kW
Elektrischer Anschluss
208 / 240 / 480 V, 3 Ph
Tankanschluss
1/2” NPT
Tank-Ablassanschluss
1" FNPT
Optionale Pumpe
1/2" NPT, 1" NPT

Merkmale

  • Voll konfiguriertes Ultraschall-Reinigungssystem mit passenden Ultraschall-Tauchmessumformern, die an einer oder zwei senkrechten Wänden des Reinigungstanks liegen, sowie leistungsstarke Tauchheizungen, die auch den hartnäckigsten und unerreichbaren Schmutz von der Formfläche entfernen.
  • Die Wahl der Ultraschallfrequenz von 25 kHz bzw. 40 kHz bietet dem Kunden Flexibilität, und sie müssen hartnäckige Verunreinigungen nicht mehr aggressiv beseitigen, nicht mehr ins Innere von fragilen Formen greifen und vermeiden Schäden an entscheidenden Merkmalen des Formdesigns.
  • Benutzerfreundliche, fortschrittliche Touchscreen-Schnittstelle auf Branson GCX Ultraschallgeneratoren, für einfachen Zugriff auf Systemdaten und Einrichtung
  • Digitale Steuerung von Kehrfrequenz und Ultraschallenergie bietet eine präzisere Regelung und Konsistenz des Reinigungsprozesses.
  • Räumlich getrenntes Racksystem für den Ultraschallgenerator ermöglicht die Trennung zwischen kritischen Prozesssteuerungen und dem Arbeitsbereich der Formreinigung, um das Risiko von unbeabsichtigten Schäden und Unfällen zu verringern.