Branson GVX-4HR Vibrationsschweißmaschinen

Produktbeschreibung

Die mit Clean Vibration Technologie ausgestattete GVX-4HR steht für ein neues Niveau von Präzision, Geschwindigkeit und Einheitlichkeit beim Vibrationsschweißen. Die wichtigsten Optionspakete sind im Lieferumfang enthalten, um eine maximale Leistung zu ermöglichen.

ce-mark
Geschwindigkeit des Hubtisches
500 mm/s
Betätigung
Servoantrieb
Zulassungen
Gemäß CE-, ISO- und ANSI-Normen
Kommunikationsprotokoll
CANOpen
Kühlsystem
Luftgekühlt
Datenschnittstellen
Datenschnittstellen-Gateway (optional erhältlich)

Merkmale

  • Verbesserte Schweißqualität und Einheitlichkeit durch kontinuierliche Rückmeldung der Closed-Loop-Sensoren, die für Genauigkeit und Reproduzierbarkeit sorgen
  • Schnelle Zykluszeiten unterstützen automatisierte Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Benutzerfreundliche, industrielle PC-Steuerung für eine bessere Bedienererfahrung.
  • Der Servoantrieb bietet einen reduzierten Wartungsaufwand, höhere Verfügbarkeit und einen ca. 35 % geringeren Energieverbrauch als ähnliche Hydraulikmaschinen.
  • Mit zweiachsiger Infrarot-Vorwärmung für Anwendungen, die saubere Schweißungen mit minimalen Partikeln, Graten oder anderen sichtbaren Verunreinigungen erfordern.
  • Technisches Know-how und Reparaturservice mit kurzen Reaktionszeiten vom weltweiten Netzwerk von Emerson
  • Geringer Platzbedarf und dennoch ein größerer Hubtisch als bei herkömmlichen Vibrationsschweißmaschinen
  • Praktische rückseitige Tür und symmetrisches Design bieten einfachen Zugang beim Werkzeugwechsel sowie beim Be- und Entladen von Teilen
  • Branson Logic Control System PC-gesteuerter Servoantrieb erfordert weniger Teile und bietet jetzt Geschwindigkeit und Genauigkeit auf dem neuesten Stand der Technik, einen energieeffizienteren Betrieb sowie reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

Dokumentation und Zeichnungen