Bettis pneumatischer Linearstellantrieb der GVO-Serie

Produktbeschreibung

Die Bettis GVO-Serie ist ein felderprobter Linearventilantrieb für die Automatisierung der meisten Ventile mit steigender Spindel in Sicherheitsabschaltungen und Regelanwendungen.

Merkmale

  • Zur Automatisierung der meisten Ventile mit steigender Spindel – Platten-, Keil-, Stoff-, Schieber-, Absperr-, Kugelventile mit steigender Spindel und Dämpfern
  • Verlängerter Stellweg für jedes Modell
  • Optionale Konstruktionswerkstoffe für den Sauergas-Einsatz
  • Optionen für Endschalter, Relais, Magnetventile, Druckpiloten, Dämpfer und Handnotbetätigungen
  • Hubeinstellung oben und unten zur Sicherstellung, dass der Kolben am Stellantrieb und nicht am Ventil stoppt, schützt den Ventilsitz
  • Offene Standard-Untergestellausführung, geschlossenes Untergestell ist auf Anfrage lieferbar
  • Hartverchromte und polierte Kolbenstange aus Edelstahl garantiert Korrosionsschutz und minimale Reibung
Spannungsquelle
Pneumatisch
Produkttyp
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Linear, doppeltwirkend
Zulassungen
ATEX, PED, SIL-fähig (CE)
Steuerungsart
Auf/Zu
Ventiltyp
Platten-, Keil-, Stoff-, Schieber-, Absperr-, Kugelventile mit steigender Spindel und Dämpfer
Betriebstemperatur
Von –60 °C bis 100 °C (Von –76 °F bis +212 °F)
Betriebsdruck
12 barg (174 psi)
Axiale
Doppeltwirkende Schubkraft bis zu 1 600 000 N (360 000 lb), Federendkraft bis zu 450 000 N (101 000 lb), Federstartkraft 540 000 N (121 000 lb)

Dokumentation und Zeichnungen