Bettis RTS CM, kompakter elektrischer Drehantrieb

Produktbeschreibung

Ein intelligenter, kompakter elektrischer Antrieb für AUF/ZU- und Regelbetrieb in Anwendungen zur Prozessregelung. Die robuste und kompakte Bauweise ermöglicht eine kontinuierliche drehzahlvariable Regelung. Diese Antriebe kommen weitverbreitet zur Betätigung von Ventilen in der Öl- und Gas-, Energie-, Chemie-, HLK- sowie Wasser- und Abwasserindustrie zum Einsatz.

Merkmale

  • Kompakt und geringes Gewicht mit Korrosionsschutz
  • Intelligent und berührungslos
  • Für Auf/Zu (S2) und modulierende Regelung (S9)
  • Einstellbare Geschwindigkeit (2 ms bis 54 s)
  • Bürstenloser Gleichstrommotor
  • Drehbar in 90-Grad-Schritten, kann extern montiert werden
  • Lokales Bedieninterface mit drahtloser Bluetooth® Steuerungsfunktionen für Konfiguration, Überwachung und Diagnose
  • Benutzeranwendung für Android-Geräte verfügbar
Spannungsversorgung
Elektrisch
Gerätetyp
Elektrischer Drehantrieb
Betätigung
Elektrisch
Zulassungen
ATEX, IECEx, UL, CSA
Steuerungsart
Auf/Zu, kontinuierliche Modulation
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Klappen, Hubventil
Drehmoment/Schub
Maximale Schubkraft: 64 Nm und maximale Betätigungskraft: 32 Nm

Dokumentation und Zeichnungen