Bettis-M2CP

Bettis M2CP elektrischer Ventilantrieb

Produktbeschreibung

Wartungsfreundliche, robuste und zuverlässige elektrische Stellantriebe für ein breites Spektrum an Schwenk- und Drehanwendungen.
Konfigurieren und Diagnostizieren von M2CP 320B mit DCMLink-Software: Klicken Sie hier

Merkmale

  • Passend für ein breites Spektrum von Schwenk- und Drehanwendungen – Vielzahl an Rahmengrößen, Pferdestärken und Ausgangsgeschwindigkeiten
  • Einfache Wartung – M2CP-Steuerungspaket kann mit nur einem Standard-Schraubendreher entfernt, montiert, demontiert und ausgetauscht werden
  • Motoroptionen für die meisten einphasigen oder dreiphasigen Spannungen, Wechsel- und Gleichstrom
  • Erfüllt US DOD Navy Standards DOD-V-24657(SH) für hohe Stoßfestigkeit und (MIL-STD-167-1, MIL-STD-901D) mechanische Schwingungen von Bordausrüstungen
  • Die Lastschaltkupplung erfordert nur minimalen Kraftaufwand zur Betätigung, selbst wenn das Ventil fest sitzt |Der Kupplungsgriff kann in der Hand- oder Motorposition mit einem Vorhängeschloss gesichert werden, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern |Die Handradwelle ist gelagert und an beiden Enden verzahnt, um Schlüssel zu vermeiden
  • Motoren mit minimalen Montagekonfigurationen für maximale Austauschbarkeit |Der Motor und die Stirnraduntersetzung bilden eine modulare Einheit, die mit nur acht leicht zugänglichen Befestigungselementen montiert wird |Große Auswahl an Motor-Reduktions-Stirnraduntersetzungen ermöglicht viele Geschwindigkeits- und Abtriebsdrehmomentkombinationen
  • Thermischer Überlastungschutz |Thermokontakte erfassen Temperaturschwankungen und unterbrechen den Stromkreis, bevor ein Schaden entsteht |Standardmotoren sind mit Überlastungsschutz ausgerüstet, der für Notabschaltinstallationen deaktiviert werden kann
  • Beinhaltet einen Hilfskupplungshandgriff für Notbetätigung |Kupplung wirkt auf der niedrigen Momentseite von Schnecke und Schneckenantriebsstrang, nur minimale Betätigungskraft erforderlich |Ventil, Schieber oder Klappe wird niemals vom selbstsperrendem Schneckengetriebe getrennt
  • Besteht aus einer wärmebehandelten Schnecke aus einer Stahllegierung sowie aus einer Schneckengetriebe-Abtriebsbuchse aus Gussbronze, unterstützt durch konisch geformte Wälzlager für eine maximale Axialtraglast
Spannungsquelle
Elektrisch
Produkttyp
Elektrischer Stellantrieb
Betätigung
Elektrisch
Zulassungen
FM, CSA, ATEX, IECEx, TRCU, InMetro, RMRS, ABS, UL
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung, Drosselung, Modulierend
Ventiltyp
Schieber, Kugel-, Absperrklappen-, Absperrstopfen-, Triple-Offset-, Absperr-, Rückschlag-, Eckventile, Ablassschieber, Wehrplatten, Klappendrehantriebe
Drehmoment/Schub
Drehmoment mit mehreren Umdrehung: Bis zu 21 693 N m (16 000 ft lbs) Vierteldrehmoment: Bis zu 370 000 N m (273 000 ft lbs) lineare Kraft bis zu 2 224 kN (500 000 lbs) Modelle

Dokumentation und Zeichnungen