Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Ein elektronisches System, das speziell konzipiert wurde, um den Betrieb des Multiport-Durchfluss-Selektors zu steuern und zu überwachen. Ideal für integrierte Bohrlochtests.
Konzipiert für die Steuerung von Mulit-Port-Durchflusselektoren (MPFS) mit 3 bis 8 Anschlüssen, die typischerweise in der Öl-und Gasindustrie für die Prüfung der Bohrlochproduktion eingesetzt werden. Häufig kombiniert mit Multiport-Durchfluss-Selektor (MPFS).
Ermöglicht die Umleitung von Fluids von einer einzelnen Durchflussleitung zu einem Testausgang oder Probenahmegerät
E/A und Alarmüberwachung beinhaltet: integrierten Schutzschalter/Trennschalter, Motorüberlastungsschutz und thermischen Motorschutz, Schutz vor Verlust der Steuerspannung, Schutz vor einem Ausfall des Drehgebers, Bewegungsfehlererkennung und Alarmierung (Erkennung mechanischer Fehler), 3-Phasen-Überwachung und Phasenkorrektur.
Elektromagnetischer Motorstarter und Steuerungssoftware ermöglicht eine präzise Positionierung des Durchfluss-Selektors innerhalb +1 Grad des ausgewählten Ports.
Hochleistungs-Mikrocontroller aktualisiert den Motorsteuerausgang alle 4 ms für präzise Motorsteuerung
Externes Anzeigemodul (RDM) ist optional erhältlich. RDM zeigt dem LDM entsprechende Informationen an regelt dem LDM entsprechend. Ermöglicht eine Fernsteuerung von bis zu 4 000 Fuß.
Große Auswahl an 4-poligen Motoren für jede Spannung oder jedes Drehmoment lieferbar. Konfigurierbar für MPFS von 3 bis 8 Ports.
12-Bit magnetischer Encoder, der zur Positionsrückmeldung direkt mit der Ventilspindel gekoppelt ist.