Bettis hydraulischer Schraubenkeil-Ventilantrieb der BHH-Serie

Produktbeschreibung

Hydraulische, schraubenförmige Ventilantriebe können unter schwersten Bedingungen betrieben werden, während sie eine kompakte Lösung für die Ventilautomatisierung darstellen.

Merkmale

  • Mithilfe des Eingriffs mehrerer Schraubenkeile in Gegenkeile am Kolben bleibt das hohe Ausgangsdrehmoment während der 90˚-Drehung konstant
  • Kann unter schwierigen Bedingungen von starken Vibrationen bis zu widrigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden
  • Es stehen zahlreiche Anbaupositionen mit Modellen für die Direktmontage modularer Steuerungsfunktionen zur Verfügung
  • Kompakt und konzentrisch − kleines Verhältnis von Basisfläche zu Drehmoment.
  • Hohe Gehäuseschutzart IP68
  • Integriertes Übergangspunktdesign

Dokumentation und Zeichnungen

Wir sind online.Möchten Sie chatten?