AVENTICS-P-STV-100K

SolaHD™ festverdrahtete Überspannungsschutzgeräte der STV100K-Serie

Produktbeschreibung

Die Überspannungsschutzgeräte der Serie STV100K bieten einen festverdrahteten Überspannungsschutz im Hausanschlusskasten, im Verteilerkasten oder an einer speziellen empfindlichen elektronischen Last. Sie verfügen über Schutz in allen Modi, LED- und akustische Alarmstatusanzeige, Sinuswellenverfolgung und potentialfreie Form-C-Kontakte. Die Serie STV100K bietet außerdem unübertroffene integrierte Sicherheit, einschließlich Thermosicherung und Fehlerstromabsicherung von 100 kAIC.

c-ul-us-listed
rohs

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN STV100K10D4
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10N
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10S
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K10Y
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K23Y
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24D4
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K24L
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K27Y
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
SolaHD™ PN STV100K48D
Zulassungen
cULus
Frequenz
47-63 Hz
Gehäuse
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Gehäuse
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cULus
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 Vac
A/C-Nennleistung
100 kAIC
Geräuschminderung
max. 40 dB
Frequenz
47–63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 208, 230, 240, 277, 400, 480 VAC
Anzahl der Phasen
einphasig, dreiphasig
Betriebstemperatur
–40 °C bis +60 °C
Montage
Parallel/Flansch

Merkmale

  • cULus-, RoHS-, ABS-Zulassung
  • Spitzennennstrom von 100 000 Ampere bietet in allen Modi Schutz vor großen Transienten
  • Niedrige Begrenzungsspannung für einen effektiveren Schutz
  • Fehlerstromabsicherung von 100 kAIC bietet Sicherheit und die Einhaltung der NEC-Bestimmungen
  • LED-Status- und akustische Alarme
  • Kompaktes, robustes Metall

Dokumentation und Zeichnungen