AVENTICS-P-SLS

AVENTICS™ SLS

Produktbeschreibung

Verbessern Sie Ihr Automatisierungssystem mit dem sensorlosen Positionierungssystem AVENTICS SLS. Das für eine präzise Bewegungssteuerung konzipierte SLS eliminiert den Bedarf an externen Sensoren, vereinfacht die Installation und reduziert die Kosten. Mit seiner fortschrittlichen Technologie sorgt das SLS für eine präzise Positionierung und nahtlose Integration in Ihr industrielles System. Das AVENTICS SLS steigert die Effizienz, Produktivität, Automatisierungsleistung und Rationalisierung von Prozessen. Vertrauen Sie auf die Zuverlässigkeit und Präzision von AVENTICS SLS, der sensorfreien Lösung für präzise und zuverlässige Positionierung in Ihren industriellen Motion Control-Anwendungen.

Merkmale

  • Sicher begrenzte Geschwindigkeit
  • Aus-Sicherheitsfunktion für Drehmoment

Dokumentation und Zeichnungen