Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-SH03102LB16DS4

AVENTICS™ Guide cylinders, Series SH SH03102LB16DS4

ANZ.:

Produktbeschreibung

SH-031-02-LB-1-6-D-S-4

Bearing type
Linear ball bearing
Mounting type
Standard mounting
Magnetic piston
Piston without magnet
Cushioning
no cushioning
Housing material
Hardcoat Anodized Aluminum
Seal material
Buna-N
Material front plate
Hardcoat Anodized Aluminum
Material guide rods
Sintered steel
Material piston rod
Sintered steel

Merkmale

  • Zylindergehäuse und Kolben aus Edelstahl sorgen für Korrosionsbeständigkeit
  • Ausrichtungskupplung mit 360 Grad Beweglichkeit eliminiert seitlichen Druck auf Zylinder
  • Führungswellen aus gehärtetem Stahl mit großem Durchmesser bieten höhere Tragfähigkeit
  • Mit Kolbenstangenabstreifern versiegelte Präzisionslager sind wartungsfrei und selbstausrichtend, selbstschmierend und reibungsarm
  • Einstellungs- und Erfassungsoptionen des Hubendes sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen