AVENTICS-R503AS425575002

AVENTICS™ Drossel-Durchgangsplatte Zubehör, Serie 503 R503AS425575002

82,60 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DIST. 503 (26MM) 5/2 DIFFERENTIAL AIR RETURN RUBBER PACKED PLUG-IN WITHOUT MO 24DC - F CLASS EXTERNAL PILOT SUPPLY

Lieferumfang
Durchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Schutzart
IP65
Gewicht
0.028 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen