AVENTICS-R501AS428500001

AVENTICS™ Drossel-Durchgangsplatte Zubehör, Serie 501 R501AS428500001

72,50 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

501 SAND SPEED CONTROL KIT

Position
1
Lieferumfang
Drossel-Durchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Schutzart
IP65
Gewicht
0.055 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen