Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R480176452

AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176452

216,24 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PRA-DA-063-0050-1322111100000000000000-B

Kolben-Ø
63 mm
Hub
127 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, ATEX optional
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
1765 N
Kolbenkraft ausfahrend
1960 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
3/8 NPT
Kolbenstangengewinde
3/4-16 UNF
Dämpfungslänge
16.5 mm
Dämpfungsenergie
27 J
Gewicht 0 mm Hub
1.42 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.054 kg
Hub max.
2500 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C

Merkmale

  • T-Nuten 6 mm und C-Schlitze 4 mm ermöglichen die einfache, schnelle und kompakte Montage einer Vielzahl von Sensoren
  • Lieferbar mit Kolbendurchmessern von 32 mm bis 125 mm
  • Modulare Dichtungssysteme ermöglichen Anpassungsfähigkeit
  • Erweiterte pneumatische Endlagendämpfung
  • Zusätzliche elastische Dämpfungselemente
  • Im Konfigurator sind vielfältige Varianten und Zubehörteile verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen