AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder, Serie RTC-BV R480141454

361,38 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

RTC-DA-025-0100-BV-MBM00S00BLP000P0P0

Kolben-Ø
25 mm
Hub
100 mm
Anschlüsse
G 1/8
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Führung
integrierte Führung
Version Kolbenstangenlose Zylinder
Basic Version
Kolbenkraft
309 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Dämpfungslänge
20 mm
Dämpfungsenergie
4 J
Dämpfung
pneumatisch
Dämpfung
einstellbar
Geschwindigkeit max.
6.5 m/s
Hub max.
7000 mm
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Gewicht 0 mm Hub
0.82 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.023 kg

Merkmale

  • Der ovale Kolben ermöglicht höhere Lasten, Drehmomente und Kompaktheit
  • Das umfassende Programm mit vielfältigen Varianten und Ausstattungen ermöglicht individuell auf die Anwendung zugeschnittene Konfigurationen.
  • Einteiliger Schlitten und Kolben erhöhen die Stabilität
  • Minimale Leckage und großer Geschwindigkeitsbereich durch spezielles Innendichtungsband und Schmierfett

Dokumentation und Zeichnungen