Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R452000784

AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000784

154,08 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CCI-DS-032-15-ST-NR-INCH

Normen
basierend auf ISO 21287
Kolben-Ø
32 mm
Hub
15 mm
Anschlüsse
1/8 NPT
Wirkprinzip
doppeltwirkend mit Federrückstellung, drucklos ausgefahren
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Zylinderbesonderheiten
Zapfenausführung, verdrehgesichert
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
309 N
Kolbenkraft ausfahrend
507 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Federkraft max.
35 N
Max. zul. radiale Lagerbelastung
3720 N
Zul. radiale Kraft F beim Schaltvorgang
570 N
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Kolbenstange
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Deckel vorne
Aluminium

Merkmale

  • Robuste Konstruktion: Hohe Stoßfestigkeit und radiale Belastung zum sicheren Stoppen von Paketladungen bis zu 90 kg an Förderbändern und anderen Spezialmaschinen
  • Sicherheit in Anwendungen: Einfachwirkende und doppeltwirkende Zylinder mit Feder ermöglichen sicheres Stoppen von Massen im Notfall oder bei Druckausfall
  • Einfache Montage: Standardabmessungen der Montagebohrungen sind mit ISO 21287 kompatibel
  • Geräuschreduzierung: Elastische Endlagendämpfung am Hubende und Entlüftungsschalldämpfer werden auf einfachwirkenden Zylindern montiert geliefert
  • Verschiedene Optionen für die Stangenausführung: Zapfen, Zapfen mit Verdrehsicherug und Rolle, um die Anforderungen der Anwendung besser zu erfüllen
  • Flexible Installation: Zwei Standardschrauben M3x8 ermöglichen eine einfache 90°-Ausrichtung, um Stange und Rolle des Zapfens auf die geförderten Lasten auszurichten

Dokumentation und Zeichnungen