Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432006383

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 1 R432006383

314,89 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CERAM-ISO1-5/3CC-DS-240VAC-I

Betätigung
elektrisch
Baugröße
ISO 1
Schaltprinzip
5/3, geschlossene Mittelstellung
Ventilfunktion
geschlossene Mittelstellung
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend, nicht rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
1100 l/min
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10.3 bar
Betriebsspannung
220 V AC
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Schutzart mit Anschluss
IP65
Vorsteuerventilbreite
30 mm CNOMO, Ceramic
Normen
ISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
66 °C
Gewicht
1.45 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Dokumentation und Zeichnungen