AVENTICS-R432000791

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie QR1-DWA R432000791

27,27 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-DWA-D014-N014-IN

Anschluss 1
1/4 NPT
Anschluss 2
Ø1/4
Drosselrichtung
1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
9721.92 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Drossel
Zuluftdrosselung
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.4827 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.0317 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Drosselschraube
Messing
Werkstoff Druckluftanschluss
Messing

Merkmale

  • Nenndurchflüsse von 60 bis 875 l/min