Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432000119

AVENTICS™ Serie QR1-S-RMT Standard R432000119

17,59 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RMT-D516-D014

Verschraubungstyp
Steckverbinder, 3-fach, reduzierend
Typ Druckluftanschluss
Steckanschluss
Anschluss G
Ø1/4
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø5/16
Typ
QR1-S-RMT
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.018 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyoxymethylen
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss, Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen