Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432000081

AVENTICS™ Serie QR1-S-RIW Standard R432000081

15,42 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RIW-D038-N014

Verschraubungstyp
Winkelschwenkverschraubung 1-fach, mit Innengewinde
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 3/8
Typ Druckluftanschluss 3
Innengewinde
Typ
QR1-S-RIW
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Gewicht
0.041 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyoxymethylen
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss, Messing
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen