Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432000037

AVENTICS™ Serie QR1-S-RAS Standard R432000037

9,87 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RAS-D014-N038

Verschraubungstyp
Steckverschraubung
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
3/8 NPT
Typ Druckluftanschluss 2
Steckhülse
Anschluss D
Ø1/4
Typ
QR1-S-RAS
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.023 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen