Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R431003360

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie A-Pilotair® R431003360

231,63 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOTAIR-2-HA-2F

Betätigung
manuell
Nenndurchfluss Qn
1308.72 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 1/4″
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
13.7 bar
Handhilfsbetätigung
rastend
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Typ
2-HA-2F
Steuerdruck min.
0 bar
Steuerdruck max.
17.3 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
71 °C
Mediumstemperatur min.
-40 °C
Mediumstemperatur max.
71 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
50 µm
Druckluftanschluss Eingang
Ø 1/4″
Gewicht
0.91 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Qn = 1 308,72 l/min
  • Mechanisch oder manuell betätigt

Dokumentation und Zeichnungen