AVENTICS-R431000656

AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000656

413,21 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

M-PLUS-M-2-(0-60)PSI

Bauart
Sitzventil
Bauart
M-2 Griff mit Federrückführung
Druckluftanschluss Eingang
1/8-27 NPTF
Druckluftanschluss Ausgang
1/8-27 NPTF
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10.3 bar
Druckregelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich max.
4.1 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
71 °C
Mediumstemperatur min.
-40 °C
Mediumstemperatur max.
71 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Nenndurchfluss Qn
200 l/min
Gewicht
0.75 kg

Dokumentation und Zeichnungen