Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422P03358

AVENTICS™ Grundplatte, Serie ES05 R422P03358

74,53 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ES05-KIT 2XPILOT EXT-R422003358

Bauart
Grundplatte
Typ
einseitig betätigt
Liefereinheit
5 Stück
Lieferumfang
2 Grundplatten, inkl. 1 Dichtung
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
25 mg/m³
elektr. Anschluss
Ventilsteckverbinder Form C Industrie
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
0.9 Nm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen