Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422103884

AVENTICS™ 3/2-Mikro-Wegeventil, Serie PVP1 R422103884

ANZ.:

Produktbeschreibung

50 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

Betätigung
elektrisch
Ventilfunktion
NC
Nenndurchfluss Qn
11 l/min
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Schutzart mit Anschluss
IP00
Dichtprinzip
weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
1.2 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
12 ms
Normen
ISO 8573-1: Klasse 6
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
50 Stück
Gewicht
0.005 kg

Merkmale

  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2-Sitzventil, normal geschlossen
  • Ø 8,2 mm
  • Betriebsdruck 3 ... 8 bar
  • 24 VDC
  • Arbeitsdruck: 3 bis 8 bar

Dokumentation und Zeichnungen