Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422103097

AVENTICS™ Druckregler R422103097

355,47 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

SZ3,P2,Adj 12 end

Norm
ISO 5599-1
Baugröße
ISO 3
Geregelter Anschluss
2
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
6 Nm
Betriebsdruck max.
12 bar
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn
1700 l/min
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
6 Nm
Gewicht
2.06 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen