Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422102749

AVENTICS™ Einzelanschlussplatte, Serie ES05 -inch R422102749

64,98 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

UNIT-BASE-2PILOT-D3/8

Betätigung
elektrisch
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-15% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
Ø 3/8
Druckluftanschluss Entlüftung
Ø 3/8
Leistungsaufnahme DC
2 W
Einschaltdauer
100 %
Schutzart mit Anschluss
IP65
Werkstoff Gehäuse
Polyamid, Polyoxymethylen

Dokumentation und Zeichnungen