Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422003355

AVENTICS™ Endplatten-Bausatz für D-Sub R422003355

109,74 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ES05-KIT SUBD-B+RIGHT

Bauart
Endplatte
Typ
Typ B
Druckluftanschluss 1
G 3/8
Anschluss 3 / 5
G 3/8
Steueranschluss
G 1/8
Steuerluft Entlüftung
G 1/8
Liefereinheit
1 Stück
Bauart
Multipol
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
elektr. Anschluss
D-Sub Stecker, 25-polig, seitlich
Schutzart
IP50
Befestigungsschraube
Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 10
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
0.9 Nm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid, Polyoxymethylen
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen