Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422003118

AVENTICS™ Entlüftungsmodul, Stand-Alone R422003118

138,99 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

EXHAUST MODULE STAND ALONE D8

Medium
Druckluft
Druckluftanschluss Eingang
Ø 8
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 8
Nenndurchfluss Qn
1080 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Kautschuk

Merkmale

  • Für Port-Kanäle 2 und 4

Dokumentation und Zeichnungen