AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001058
AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001058
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Das Zylindergehäuse besteht aus einem durchgehenden Aluminiumprofil mit eingepresster Abdeckung vorn und hinten
Einfach zu reinigende Bauart gegen Ansammlung von Schmutz
Niedrige Längentoleranz – bis zu 60 % kürzer als Standard-ISO-Profilzylinder. Dadurch eignet sich die Serie CCI (ISO 21287) ideal für kompakte Maschinen
Einfache Sensormontage entlang des gesamten Zylinders
Zusätzliche Konfigurationen sind möglich – zur Auswahl stehen besondere Hubformen, hohle Kolbenstangen, hitzebeständige Versionen oder Kolbenstangenverlängerungen – mitsamt Dokumentation und CADs
Erhältlich mit Kolbendurchmessern von 16 mm bis 100 mm