Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
AVENTICS-R414001197

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED02 R414001197

575,72 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ED02-000-V10-010-1M12A

Bauart
Sitzventil
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Druckluftanschluss Eingang
G 1/8, 1/8 NPT
Druckluftanschluss Ausgang
1/8 NPT, G 1/8
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
120 l/min
Ansteuerung
analog
Betriebsspannung DC
24 V
Hysterese
< 0,01 bar
Einbaulage
±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Zulässige Oberwelligkeit
5%
Stromaufnahme max.
300 mA
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss
über Signalanschluss
Signalanschluss
Eingang und Ausgang
Signalanschluss
Stecker
Signalanschluss
M12
Signalanschluss
5-polig
Istwertausgang
0 ... 10 V
Sollwerteingang
0 ... 10 V
Druckregelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich max.
-1 bar
Mediumstemperatur min.
0 °C

Merkmale

  • Kleine Bauform
  • Hohe Regelgenauigkeit und Dynamik
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
  • Ventilblock ohne zusätzliche Grundplatte

Dokumentation und Zeichnungen