Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412029132

AVENTICS™ Taupunktsensor DS1 R412029132

ANZ.:

Produktbeschreibung

Mit dem DS1 treffen Sie die richtige Wahl für höchste Präzision bei Taupunktmessungen. Unser Sensor bietet eine breite Palette von Messbereichen, die perfekt auf die Bedürfnisse der verschiedenen Drucklufttrockner abgestimmt sind. Mit dem DS1 können Sie den Taupunkt in Ihrer Wartungseinheit bestimmen und feststellen, ob Feuchtigkeit in Ihre Applikation eindringt. Verlassen Sie sich auf unseren DS1 für genaue Ergebnisse in jeder Situation.

Messbereich min.
-20 °Ctd
Messbereich max.
50 °Ctd
Genauigkeit
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
50 bar
Betriebsspannung
24 V DC, 10-30 V DC
Schutzart
IP65
Zertifikate
EMV nach DIN EN61326-1
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Hinweis
ideal 0...50 °C
Display
TFT 1.8"
Anzeige
- 20 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss Typ
2x Buchse
Elektrischer Anschluss Größe
M12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
5-polig
PC Anschluss
Modbus-RTU Interface (RS 485)
Ausgangssignal
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
Bürde für Analogausgang
< 500
Gewicht
0.408 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt (PA 66 GF)

Merkmale

  • Ideal für alle Arten Drucklufttrocknern mit verschiedenen Messbereichen wie -80…+20°Ctd; -20…+50°Ctd
  • Betauungsunempfindliches Sensorelement
  • Langzeitstabilität und driftresistent
  • Gasunabhängige Messung, auch für andere, nicht korrosive Gase geeignet
  • Schnelle Angleichzeit, insbesondere bei Feuchteeinbruch
  • Schutzklasse IP 65
  • Analogausgang 4...20 mA und Modbus RTU (RS 485) Schnittstelle
  • Modbus TCP PoE (Ethernet)
  • Messwerte in verschiedenen Einheiten verfügbar, Drucktaupunkt [°Ctd], Temperatur [°C], rel. Feuchte [%rF], abs. Feuchte [g/m³], Feuchtegrad [g/kg], Feuchteanteil V/V [ppmV/V], Wasserdampfpartialdruck [hPa], Atmosphärischer Taupunkt [°Ctd.atm]

Dokumentation und Zeichnungen