AVENTICS-R412028725

AVENTICS™ Drucksensor, Serie PE7 R412028725

440,01 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AVENTICS Drucksensoren der Serie PE7 sind in einem Edelstahlgehäuse untergebracht und verfügen über ein bruchsicheres Touch-Display. Die Sensoren zeichnen sich durch einfache Bedienung, hohe Robustheit und eine kompakte Bauweise aus.

Ausgangssignal
PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 1 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Typ
elektronisch
Bauart
mit Sensorelement auf piezoresistiver Basis
Schaltdruck min.
-1 bar
Schaltdruck max.
1 bar
Überdrucksicherheit
10 bar
Schaltlogik
NO/NC (einstellbar)
Schockfestigkeit max.
30 g
Schwingungsfestigkeit
5 g (10 - 150 Hz)
Genauigkeit in % (vom Endwert)
<± 0,5 %
Hysterese
einstellbar
Messgröße
Relativdruck
Anzeige
TFT Touch-Display
Anzeige einstellbar in
bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
Druckluftanschluss
G 1/4
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase, Hydrauliköl, neutrale Flüssigkeiten
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, UKCA, RoHS, REACH-konform, UL (Underwriters Laboratories)
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung
A-codiert
Umgebungstemperatur min.
-25 °C

Merkmale

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Bruchsicheres Touch-Display
  • Einfache Bedienung
  • Hohe Robustheit
  • Kompakte Bauweise

Dokumentation und Zeichnungen